Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XYPPG - 通孔型XY轴滑台
明细表
XYPPG100
PN
零件No.
XYPPG100
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
AC
附件 (Type M-L)
SCB4-14 (4 个)
NO
No.
100
STG
白色异丁橡胶
100x100 mm
DIST
移动量
+/-12.5 mm
MR
最小读数
10 microns/Scale
AL
关于容许负载
63.7 {6.5} N{kgf}
S
移动精度 - 直线度
3 microns
P
移动精度 - 上下摆动(秒)
25
Y
移动精度 - 左右摇动(秒)
15
MLRP
容许力矩-上下摆动
4.6 N*m
MLRY
容许力矩-上下摆动
3.9 N*m
MLRR
容许力矩-上下摆动
4.6 N*m
MRP
力矩负载刚性 上下摆动
0.07 arcsec/N*cm
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
0.08 arcsec/N*cm
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
0.10 arcsec/N*cm
TARE
自重
1 kg
ALT1
千分尺位置
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型