Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
XYPPG - Durchführung, XY-Achsen-Tische
Stückliste
XYPPG100
PN
Teile-Nr.
XYPPG100
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
AC
Zubehör (Ausführung M-L)
SCB4-14 (4 Stk.)
NO
Nr.
100
STG
Tischfläche
100x100 mm
DIST
Verfahrweg
+/-12.5 mm
MR
Skalenteilung
10 microns/Scale
AL
Zulässige Last
63.7 {6.5} N{kgf}
S
Verfahrgenauigkeit - Geradheit
3 microns
P
Verfahrgenauigkeit - Neigung (Bogensekunden)
25
Y
Verfahrgenauigkeit - Verdrehung (Bogensekunden)
15
MLRP
Zulässiges Moment - Neigung
4.6 N*m
MLRY
Zulässiges Moment - Verdrehung
3.9 N*m
MLRR
Zulässiges Moment - Rollen
4.6 N*m
MRP
Abweichung unter Last - Neigung
0.07 arcsec/N*cm
MRY
Abweichung unter Last - Verdrehung
0.08 arcsec/N*cm
MRR
Abweichung unter Last - Rollen
0.10 arcsec/N*cm
TARE
Tara-Gewicht
1 kg
ALT1
Position der Mikrometerschraube
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen