Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XYSL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -基本规格-
明细表
XYSL60
PN
型号
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
NO
No.
STG
滑台
mm
DIST
移动量
mm
L
mm
E
mm
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
4.2 mm
MR
最小刻度(游标刻度)
0.1 mm/scale
AL
耐负载
34.3 N
MAS
移动精度-直线度
30 microns
MAPA
移动精度 - 平行度
30 microns
W
重量
kg
AC
附件(4根) - Type M-L
SCB4-8
ALT
旋钮位置
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型