XYZSSCG40
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xyzsscg_asmtab.prj},{NB=XYZSSCG40},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{A=40},{STG=40x40},{WL=49 \{5\}},{S=3},{P=40},{Y=20},{MLRP=4.5},{MLRY=5.0},{MLRR=4.5},{MRP=1.15},{MRY=0.89},{MRR=1.27},{W=0.66},{AC=SCB3-10 (4 Pcs.)},{H=57},{K1=14},{E=16},{G=10},{L=15},{P1=10},{Q=8.0},{R=14.0},{G1=13.0},{X=32},{T1=10.5},{DD1=6},{DD2=3.5},{ALT1=},{PPATH=xyzsscg/xyzsscg_asmtpl.prj},{HXYZ=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XYZSSCG - XYZ축스테이지-조정나사식-박형-리니어볼
BOM
XYZSSCG40
PN
형번
XYZSSCG40
XYZSSCG40
A
40
40
mm
H
57
57
mm
K1
14
14
mm
E
16
16
mm
G
10
10
mm
L
15
15
mm
Q
8.0
8.0
mm
R
14.0
14.0
mm
G1
13.0
13.0
mm
X
32
32
mm
T1
10.5
10.5
mm
DD1
d1
6
6
mm
DD2
d2
3.5
3.5
mm
ALT1
조정나사위치
조정나사위치변경없음
C(사이드 상향)있음
CU(사이드 하향)있음
A (센터위치변경)있음
R (손잡이 위치변경)
조정나사위치변경없음
C(사이드 상향)있음
CU(사이드 하향)있음
A (센터위치변경)있음
R (손잡이 위치변경)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청