Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZA17 - Economical All Stainless Steel Push-In Fittings Equal Diameter Elbow Fittings
Bill of material
XZA17-D4
CODE
code
XZA17
TYPE
type
Equal diameter, elbow type
MAT1
The main material
SUS316
MAT2
sealing material
Viton
D
D1
10.0
A
18.6
B
22.3
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés