XZC11-D4-M3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzc01_21.prj},{NB=XZC11-D4-M3},{CODE=XZC11},{TYPE=External thread Hexagon socket head directly},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=PBT},{D=4.0},{MOD=M3},{R=M3*0.5},{RPOOL1=3},{RPOOL2=0.5},{A=3.1},{S=1.5},{L=13.3},{H=0.0},{D1=8.0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZC01_21 - 经济型·小型快速接头·直接头/内六角孔直接头/弯接头·外螺纹
明细表
XZC11-D4-M3
CODE
代码
XZC11
XZC11
TYPE
类型
外螺纹 内六角孔直接头
外螺纹 内六角孔直接头
MAT1
主体 材质
黄铜
MAT2
螺纹部 材质
黄铜
MAT3
脱离环部 材质
PBT
D
4.0
4.0
mm
MOD
公称型号
M3
M3
R
M3*0.5
M3*0.5
A
3.1
3.1
mm
S
1.5
1.5
mm
L
13.3
13.3
mm
H
0.0
0.0
mm
D1
8.0
8.0
mm
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求