Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL31 - Economical Governor valve/T-joint/S Type Press lock
Bill of material
XZL31-D4-M5-A
CODE
Code
XZL31
TYPE1
type
Press lock
TYPE2
type
T-joint
MAT1
subject material
brass+PBT
MAT2
Threaded part material
brass
MAT3
Pressure cap part
POM
SUR
surface preparation
plate with nickel
D
mm
NOM
Nominal model
mm
AIR
Air inlet direction
mm
R
M5 mm
S
9 mm
P
8.2 mm
L1
17.2 mm
L2
21.7 mm
L3
16.9 mm
L4U
L4 Unlock
26.5 mm
L4L
L4 locking
25.4 mm
AU
A Unlock
23.5 mm
AL
A locking
22.4 mm
C
13.3 mm
WEI
weight
5.0 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen