Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL36 - Economical Governor valve/Nozzle type at both ends/S type
Bill of material
XZL36-D4-P4-2
CODE
Code
XZL36
TYPE
type
Nozzle type at both ends
MAT1
subject material
PBT
MAT2
Breakaway ring
POM
D
mm
P
mm
VALVE
Valve body type
H
18 mm
L1
41 mm
L2
47.6 mm
L3
23.8 mm
L4
23.8 mm
L5
16.5 mm
L6
3.5 mm
C
15.8 mm
C1
15.8 mm
EFF1
Effective sectional area Two way valve
3.4 mm
EFF2
Effective sectional area three-way valve
1.2 mm
WEI
weight
15 g
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés