Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL37 - Economical speed regulating valve/Thread type at both ends/S type
Bill of material
XZL37-55-2
CODE
code
XZL37
TYPE1
type
Thread type at both ends
TYPE2
type
External thread type
MAT1
subject material
Brass+PBT
MAT2
Threaded part material
brass
MAT3
Breakaway ring material
pom
SPE
mm
VAL
Valve body type
R
M5 mm
R1
M5 mm
H
18 mm
L1
41 mm
L2
58.2 mm
L3
29.1 mm
L4
29.1 mm
L5
16.5 mm
L6
3.5 mm
A
51 mm
S
S2
11 mm
S1
11 mm
EFF1
Effective sectional area Two way valve
2.0 mm^2
EFF2
Effective sectional area three way valve
1.2 mm^2
WEI
weight
23 g
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen