XZL37-55-2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl37.prj},{NB=XZL37-55-2},{CODE=XZL37},{TYPE1=Thread type at both ends},{TYPE2=External thread type},{MAT1=Brass+PBT},{MAT2=brass},{MAT3=pom},{SPE=55},{VAL=2},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL37 - Economical speed regulating valve/Thread type at both ends/S type
Bill of material
XZL37-55-2
CODE
code
XZL37
TYPE1
type
Thread type at both ends
TYPE2
type
External thread type
MAT1
subject material
Brass+PBT
MAT2
Threaded part material
brass
MAT3
Breakaway ring material
pom
SPE
55
15
11
21
22
32
33
43
44
55
15
11
21
22
32
33
43
44
mm
VAL
Valve body type
2(Two way valve)
3(three-way valve)
2(Two way valve)
3(three-way valve)
R
M5
mm
R1
M5
mm
H
18
mm
L1
41
mm
L2
58.2
mm
L3
29.1
mm
L4
29.1
mm
L5
16.5
mm
L6
3.5
mm
A
51
mm
S
S2
11
mm
S1
11
mm
EFF1
Effective sectional area Two way valve
2.0
mm^2
EFF2
Effective sectional area three way valve
1.2
mm^2
WEI
weight
23
g
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청