XZSGB40
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xzsgb_asmtab.prj},{NB=XZSGB40},{A=40},{MLRP=5.0},{MLRY=5.0},{MLRR=5.0},{MRP=0.84},{MRY=0.56},{MRR=0.56},{W=0.55},{H=51.0},{K1=14},{Q=10.5},{J=11.5},{E=12},{N=5},{T=16},{T1=4.5},{G=9},{P1=10},{G1=13.0},{X=32},{DD1=6.0},{DD2=3.5},{LL=3.5},{Z1=58.500},{Z2=55.000},{Z11=13.000},{Z12=13.000},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Low Temperature Black Chrome Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Black Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{STTH=Low Temperature Black Chrome Plating},{NO=40},{MM1=6},{MM2=13},{STG=40x40},{DIST1=+/-6.5},{DIST2=+/-6.5},{WL=49 \{5\}},{S=3},{P=25},{Y=15},{ST1=1},{AC=SCB3-6, (4Pcs.)},{ALT1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XZSGB - XZ축스테이지-조정나사식-마이크로미터헤드-흑색-리니어볼
BOM
XZSGB40
PN
형번
XZSGB40
XZSGB40
A
40
40
mm
H
51.0
51.0
mm
K1
14
14
mm
Q
10.5
10.5
mm
J
11.5
11.5
mm
E
12
12
mm
N
5
5
mm
T
16
16
mm
T1
4.5
4.5
mm
G
9
9
mm
P1
P
10
10
mm
G1
13.0
13.0
mm
X
32
32
mm
DD1
d1
6.0
6.0
mm
DD2
d2
3.5
3.5
mm
LL
L
3.5
3.5
mm
AC
부속품 (Type M-L)
SCB3-6, (4개)
SCB3-6, (4개)
ALT1
마이크로미터위치변경
마이크로미터위치변경없음
C(사이드 상향)있음
R (손잡이 위치변경)
마이크로미터위치변경없음
C(사이드 상향)있음
R (손잡이 위치변경)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청