Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
YA-LEY - A Type Mounting Bracket
Nomenclature
YA-03
MODEL
Model
YA-03
SIZE
Applicable size
25/32/40 mm
B
18 mm
D
6.8 mm
E
16 mm
F
6 mm
M
42 mm
T1
6.5 mm
T2
10 mm
U
6 mm
V
18 mm
W
56 mm
MASS
Mass
55 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés