Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
YA-LEY - A Type Mounting Bracket
Stückliste
YA-03
MODEL
Model
YA-03
SIZE
Applicable size
25/32/40 mm
B
18 mm
D
6.8 mm
E
16 mm
F
6 mm
M
42 mm
T1
6.5 mm
T2
10 mm
U
6 mm
V
18 mm
W
56 mm
MASS
Mass
55 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen