Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
YA-LEY - A Type Mounting Bracket
Lista materiale
YA-03
MODEL
Model
YA-03
SIZE
Applicable size
25/32/40 mm
B
18 mm
D
6.8 mm
E
16 mm
F
6 mm
M
42 mm
T1
6.5 mm
T2
10 mm
U
6 mm
V
18 mm
W
56 mm
MASS
Mass
55 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD