Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
YAH02
明细表
YAH02-M5-L6
CODE
YAH02
LX1
类型
全牙
CZ1
材质
SUS304
BMCL1
表面处理
/
QDDJ
强度等级
/
SYBZ
适用标准
GB/T 5789-1986
M
mm
L
mm
X
6 mm
P
P螺距
0.80 mm
E
8 mm
Z
5.4 mm
E1
e(min)
8.56 mm
H
11.8 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型