Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YAZ31
Bill of material
YAZ31-M3-L10
CODE
LX1
AA
CZ1
S45C
BMCL1
FH
M
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
D
d
2.5 mm
T
7 mm
H
4.5 mm
T1
3.0 mm
A
4 mm
F
16 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей