Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBP21_38 - Locating pin, large head cone angle type, round type, P size specified type
Bill of material
YBP28-D1-P1.2
CODE
code
MAT1
Standard material
MAT2
Quite material
HAR
Hardness
SUR
Surface treatment
D
TOL1
Tolerance grade
TOL2
D Tolerance
P
L
3
B
3
C
0.1
E
0.5
V
0
ZZEC
Change the E size
EC
ZZMA
Increase internal thread
MA
-
V1
0
ZZRC
Change the neck drawback slot to R0.5
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen