Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBSWP - Compression spring - for ball bushing
Bill of material
YBSWP-PD10-L30
CODE
code
YBSWP
TYPE
type
For ball bushing
MAT1
Material (International)
12Cr17Ni7
MAT2
Material (equivalent)
SWP-B
SUR
Surface treatment
Black coating
PD
mm
L
mm
D
11.7 mm
D1
10.5 mm
DD
d
0.6 mm
P
5 mm
YJCD
Compression length
4.8 mm
N
Spring constant
16 g/mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés