Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBSWP - Compression spring - for ball bushing
Bill of material
YBSWP-PD10-L30
CODE
code
YBSWP
TYPE
type
For ball bushing
MAT1
Material (International)
12Cr17Ni7
MAT2
Material (equivalent)
SWP-B
SUR
Surface treatment
Black coating
PD
mm
L
mm
D
11.7 mm
D1
10.5 mm
DD
d
0.6 mm
P
5 mm
YJCD
Compression length
4.8 mm
N
Spring constant
16 g/mm
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)