Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
YCA_H - Unilate (Free-CuttingResin) Plate - Hole Machining
Bill of material
YCA2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
PN
Part No.
YCA2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
TP
Type Selection
Hole Type
NOM
Nominal
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
TS
T Selection
mm
F
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Selection
BNDS
Pre-drilled Hole Nominal Diameter
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0.0 mm
L
L (Insert Length)
mm
ALT1
Hole Position from Left
XC
XC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Hole Position from Bottom
YC
YC 0.5mm Increment