Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
YCC09
明细表
YCC09-0.8T
CODE
YCC09
LX1
类型
80级蝴蝶扣
CZ1
材质
合金钢
BMCL1
表面处理
黄色烤漆
FJ
附件
/
SYBZ
适用标准
/
GG
规格
ZHT
工作极限载荷(T)
0.80
AQXS
安全系数
4
MM
80级连锁
5.0 mm
H
35 mm
A
10 mm
D
6 mm
H1
13 mm
JZ
重量
0.04 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型