YCIM01-D0.6-L1-d0.1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ycim01_02.prj},{NB=YCIM01-D0.6-L1-d0.1},{CODE=YCIM01},{TYPE=Outer diameter reference type, micro},{MAT=OCr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=deactivation},{TELOS=Closed without smoothing},{D=0.6},{L=1.0},{DD=0.10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCIM01_02 - Micro compression spring outer diameter reference type
Bill of material
YCIM01-D0.6-L1-d0.1
CODE
code
YCIM01
YCIM01
TYPE
Types of
Outer diameter reference type, micro
MAT
material 1
OCr18Ni9
OCr18Ni9
MAT1
material 1
SUS304
SUS304
SUR
surface treatment
deactivation
deactivation
TELOS
telos
Closed without smoothing
D
0.6
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.8
2.0
2.2
2.4
2.5
2.7
2.9
3.0
3.6
4.4
5.4
0.6
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.8
2.0
2.2
2.4
2.5
2.7
2.9
3.0
3.6
4.4
5.4
L
1.0
1.4
2.0
2.7
3.9
1.0
1.4
2.0
2.7
3.9
DD
d
0.10
0.10
COM
Compression length
0.65
0.65
LOAD
Compression load (N)
0.667
0.667
SPR
Spring constant (N/mm)
1.970
1.970
INS
Installation aperture
0.80
0.80
ROD
Installation rod diameter
0.30
0.30
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청