YDR25-D5-P3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydr21_35.prj},{NB=YDR25-D5-P3},{CODE=YDR25},{TYPE=P Size designation type, round type},{TCL=Dg6},{MAT=9CrWMn},{MAT1=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC},{D=5},{P=3.00},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YDR21_35 - 定位销 大头/小头锥角型 带肩型·内螺纹型·P尺寸指定型
明细表
YDR25-D5-P3
CODE
代码
YDR25
YDR25
TYPE
类型
P尺寸指定型,圆型
P尺寸指定型,圆型
TCL
公差等级
Dg6
MAT
国标材质
9CrWMn
9CrWMn
MAT1
相当材质
SKS3
SKS3
HARDNESS
硬度
淬火硬度58~61HRC
淬火硬度58~61HRC
D
5
6
6T
8
8T
10
12
13
16
20
5
6
6T
8
8T
10
12
13
16
20
TOL
Dg6
-0.004,-0.012
P
P最小单位0.01
L
10
B
5
E
2
S
8
W
(W)
1.5
V
3
M
M2
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求