Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFR31_85 - Locating pin small head spherical internal thread type · P size designated type
Bill of material
YFR35-D5-P3
CODE
code
TYPE
type
TYPE1
type
MAT
National standard material
MAT1
Equivalent material
HARDNESS
hardness
SUR
surface treatment
D
TOL
Dg6
-0.004,-0.016
P
P Min 0.01
L
10
B
5
M
M2
V
3.0
W
(W)
1.2
ZZRC
zzrc
ZZTA
Increase wrench hole
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen