Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YGC41_56 - Locating pin large head flat head standard type · P size designated type
Bill of material
YGC46-D1-P1.5
CODE
code
TYPE
type
P size designation type
MAT
National standard material
MAT1
Equivalent material
HARDNESS
hardness
SUR
surface treatment
D
TOLERANCE
tolerance
TOL
D tolerance
P
P(Min 0.01)
TOL2
P tolerance
0,-0.006
L
3
B
2
V
0
C
0.1
ZZRC
zzrc
ZZCN
zzcn
ZZMA
zzma
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés