Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHDV-QH-Z-C_YHDV-QH-S-C - Small ball valve internal thread+quick insertion type
Bill of material
YHDV-QH-Z-C-1-4
CODE
code
YHDV-QH
TYPE
type
'1+1()'
MAT1
Material
brass
MAT2
Sealing material
Nitrile rubber
SUR
Surface Treatment
nickeling
WOR
Working pressure
0.1~1.2MPA
OPE
operation temperature
-10~80°C(WUDONGJIE )
ALL
Allow fluids
Water/Oil/Air
MAIN
Main thread
TYPE1
Joint type
C
MAIN1
Main thread nominal model
APP
Applicable trachea outer diameter
mm
E
1/8 mm
A
13 mm
D
4 mm
L
52.5 mm
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей