Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YHDV-QH-Z-N_YHDV-QS-S-N - 小型球阀 内螺纹+快插式
明细表
YHDV-QS-Z-N-1-4
CODE
代码
YHDV-QS
TYPE
类型
内螺纹+锁母式
MAT1
主体材质
SUS304
MAT2
密封材质
丁腈橡胶
SUR
表面处理
-
WOR
工作压力
0.1~1.2MPA
OPE
工作温度
-10~80°C(无冻结 )
ALL
允许流体
水/油/空气
MAIN
主体螺纹
TYPE1
接头类型
MAIN1
主体螺纹公称型号
APP
适用气管外径
mm
APP2
适用气管内径
2.5 mm
E
1/8 mm
A
13 mm
L
55.7 mm
S1
10 mm
S2
10 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型