Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHDV-QH-Z-N_YHDV-QS-S-N - Small ball valve internal thread+quick insertion type
Bill of material
YHDV-QS-Z-N-1-4
CODE
code
YHDV-QS
TYPE
type
1+2()
MAT1
Material
SUS304
MAT2
Sealing material
Nitrile rubber
SUR
Surface Treatment
-
WOR
Working pressure
0.1~1.2MPA
OPE
operation temperature
-10~80°C(WUDONGJIE )
ALL
Allow fluids
Water/Oil/Air
MAIN
Main thread
TYPE1
Joint type
MAIN1
Main thread nominal model
APP
Applicable trachea outer diameter
mm
APP2
Applicable inner diameter of trachea
2.5 mm
E
1/8 mm
A
13 mm
L
55.7 mm
S1
10 mm
S2
10 mm
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей