Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHDV-ZG-21 - Vacuum pipeline accessories/KF standard/vacuum straight joint
Bill of material
YHDV-ZG-21-KF10-L50
CODE
code
YHDV-ZG-21
TYPE
type
vacuum straight joint
BZ
standard
KF
MAT
Material
SUS304
GG
Specifications
L
mm
A
30 mm
B
12.2 mm
E
outside diameter
14 mm
F
inside diameter
10.0 mm
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés