Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YHTC80_100 - 直线模组/YHTC系列-侧轨加强型/欧标全密式同步带系列/无尘环境型
明细表
YHTC80-100-D01-A-G3-M-10-N-P1
CODE
代码
MAT1
底座材质
铝合金
SUR1
底座表面处理
阳极氧化
MAT2
导轨材质
合金钢
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
滑板材质
铝合金 mm
SUR3
滑板表面处理
阳极氧化
MAT4
盖板材质
铝合金
SUR4
盖板表面处理
阳极氧化
SY
使用环境
湿度 85%, 温度 -10°C~60°C
SL
滑块
YST
有效行程(最小单位50)
mm
输入参数值: YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
MD
电机方向
NOS
滑块数量
RR
减速比
DP
电机品牌
DG
BR
刹车
SEN
传感器数量
L
mm
WEIGHT
重量
mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型