YHTO80-100-D01-S-G3-M-20-N-P1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B2-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b2/yhto80_100.prj},{NB=YHTO80-100-D01-S-G3-M-20-N-P1},{CODE=YHTO80},{MAT1=al},{SUR1=yang ji yang hua},{MAT2=alloy steel},{SUR2=-},{MAT3=al},{SUR3=yang ji yang hua},{MAT4=al},{SUR4=yang ji yang hua},{SY=Humidity 85%, temperature -10°C~60°C},{SL=No specification (standard slider)},{YST=100},{MD=D01},{NOS=S},{RR=G3},{DP=M},{DG=20},{BR=N},{SEN=P1},{LINK=webxxx},{PPATH=yhto80_100/assem/yhto80_100_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YHTO80_100 - 直线模组/YHTO系列-侧轨加强型/欧标半密式同步带系列/一般环境型
明细表
YHTO80-100-D01-S-G3-M-20-N-P1
CODE
代码
YHTO80
YHTO80
MAT1
底座材质
铝合金
SUR1
底座表面处理
阳极氧化
MAT2
导轨材质
合金钢
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
滑板材质
铝合金
mm
SUR3
滑板表面处理
阳极氧化
MAT4
盖板材质
铝合金
SUR4
盖板表面处理
阳极氧化
SY
使用环境
湿度 85%, 温度 -10°C~60°C
SL
滑块
无指定(标准滑块)
L(加长滑块)
无指定(标准滑块)
L(加长滑块)
YST
有效行程(最小单位50)
mm
Enter value for YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
確定
MD
电机方向
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D01
D02
D03
D04
D05
D06
NOS
滑块数量
S(单滑块)
D(双滑块)
S(单滑块)
D(双滑块)
RR
减速比
G3(1:3)
G4(1:4)
G5(1:5)
G7(1:7)
G10(1:10)
G0(无)
G3(1:3)
G4(1:4)
G5(1:5)
G7(1:7)
G10(1:10)
G0(无)
DP
电机品牌
M(三菱)
P(松下)
Y(安川)
T(台达)
M(三菱)
P(松下)
Y(安川)
T(台达)
DG
20(200W伺服)
40(400W伺服)
750w
1k (1000W伺服)
20(200W伺服)
40(400W伺服)
750w
1k (1000W伺服)
BR
刹车
N(无刹车)
B(带刹车)
N(无刹车)
B(带刹车)
SEN
传感器数量
P1(1PCS)
P2(2PCS)
P3(3PCS)
P0(无)
P1(1PCS)
P2(2PCS)
P3(3PCS)
P0(无)
L
570
570
mm
WEIGHT
重量
10.400
10.400
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求