YJU62-D16-P13-B2-A30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yju41_62-yju51_72.prj},{NB=YJU62-D16-P13-B2-A30},{CODE=YJU62},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{D=16},{DPOOL=16},{DTOL=0/-0.018},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{B=2},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{L=10},{V1=12},{S=19},{STOL=0/-0.2},{DD=13},{R=4.0},{APP=M8},{ZZHC=N/A},{ZZKC=N/A},{ZZTC=N/A},{ZZRB=N/A},{R1=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YJU41_62-YJU51_72 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·带肩止动螺丝型
明细表
YJU62-D16-P13-B2-A30
CODE
代码
YJU62
YJU62
TYPE
类型
标准型·带肩型·止动螺丝型
标准型·带肩型·止动螺丝型
SHA
形状
多棱型
多棱型
MAT
材质
SCM435相当
HRD
硬度
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层厚度3~5um
镀硬铬,镀层厚度3~5um
FR
前端形状
N/A
N/A
D
D h6
16
16
DTOL
D公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
P
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
B
最小单位1
mm
Enter value for B
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
A
30.000
30.000
°
E
最小单位0.5
0.000
0.000
mm
L
10
10
mm
V1
12
12
mm
S
19
19
mm
DD
d
13
13
mm
R
4.0
4.0
mm
APP
适用的止动螺丝
M8
M8
W
5
5
mm
ZZHC
增加单面止转
N/A(无追加工)
N/A(无追加工)
ZZKC
变更止转位置
N/A(无追加工)
KC(变更止转位置)
N/A(无追加工)
KC(变更止转位置)
ZZTC
增加扳手槽
N/A(无追加工)
N/A(无追加工)
ZZRB
变更肩上部R
N/A(无追加工)
N/A(无追加工)
R1
0
0
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求