YJY22-D20-P22-B2-L12-A30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjy01_22-yjy11_32.prj},{NB=YJY22-D20-P22-B2-L12-A30},{CODE=YJY22},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='B','R'},{FRPOOL2='B'},{FRPOOL3='N/A'},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=0/-0.021},{P=22},{PPOOL=[22.0:35.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{B=2},{L=12},{LPOOL=[12,15,18,20]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{V1=22},{R=8.0},{W=9.0},{GG=3.0},{ZZHC=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZKC=N/A},{ZZMC=N/A},{MC=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YJY01_22-YJY11_32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·无肩螺帽固定型
明细表
YJY22-D20-P22-B2-L12-A30
CODE
代码
YJY22
YJY22
TYPE
类型
标准型·无肩型·螺帽固定型
标准型·无肩型·螺帽固定型
SHA
形状
多棱型
多棱型
MAT
材质
SCM435相当
HRD
硬度
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
SUR
表面处理
镀层铬,镀层厚度3~5um
镀层铬,镀层厚度3~5um
FR
前端形状
N/A
N/A
D
D g6
20
20
DTOL
D公差
0/-0.021
0/-0.021
mm
P
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
B
最小单位1
mm
Enter value for B
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
L
12.000
15.000
18.000
20.000
12.000
15.000
18.000
20.000
mm
A
30.000
30.000
°
E
最小单位0.5
0.000
0.000
mm
V1
22
22
mm
R
8.0
8.0
mm
W
9.0
9.0
mm
ZZHC
增加单面止转
N/A
N/A
ZZFC
变更螺纹部长度
N/A
N/A
FC
FC(变更螺纹部长度)
0
0
mm
ZZKC
变更止转位置
N/A
KC
N/A
KC
ZZMC
变更螺纹直径
N/A
MC(变更螺纹直径)
N/A
MC(变更螺纹直径)
MC
MC(变更螺纹直径)
0
0
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求