YKC12-D16-P13-B2-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykc01_32.prj},{NB=YKC12-D16-P13-B2-L5},{CODE=YKC12},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='N/A','B','R'},{D=16},{DTOL=0/-0.018},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=2},{L=5},{LPOOL=[5:12/1]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{H1=17},{S=19},{STOL=0/-0.2},{R=4.0},{V1=8},{DD=13},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{V2=10.5},{V3=5.5},{HH=2.0},{APP=M6},{HCTC=N/A},{HCTCPOOL='N/A','N/A'},{ZZKC=N/A},{ZZKCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{ZZRB=N/A},{ZZRBPOOL='N/A','N/A','RB','RB'},{RB=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YKC01_32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·带肩止动螺丝部短型·环槽型/切口型
明细表
YKC12-D16-P13-B2-L5
CODE
代码
YKC12
YKC12
TYPE
类型
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
SHA
形状
多棱型
多棱型
MAT
材质
SCM435相当
HRD
硬度
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
SUR
表面处理
镀层铬,镀层厚度3~5um
镀层铬,镀层厚度3~5um
FR
前端形状
N/A
B
R
N/A
B
R
D
D h7
16
16
DTOL
D公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
P
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
B
最小单位1
mm
Enter value for B
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
A
30.000
30.000
°
E
最小单位0.5
0.000
0.000
mm
S
19
19
mm
R
4.0
4.0
mm
W
5
5
mm
HCTC
增加止转/增加扳手槽
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
ZZKC
变更止转位置
N/A(不做加工)
KC(变更止转位置)
N/A(不做加工)
KC(变更止转位置)
ZZRB
变更肩上部R
N/A(不做加工)
RB(变更肩上部R)
N/A(不做加工)
RB(变更肩上部R)
RB
0.000
0.000
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求