YKM31-A-D16-P18.1-B5-L12-T5-H21-A30-E1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykm01_81.prj},{NB=YKM31-A-D16-P18.1-B5-L12-T5-H21-A30-E1},{DPOOL=16},{V=18},{L1=12},{V1=10},{DD=13},{R=8.0},{CODE=YKM31},{TYPE=A-A},{SHA=B},{MAT=SCM415},{HRD=Quenching Hardness 53HRC~(The depth of hardened layer 0.7~0.8), Threaded part not carburizing.},{FRPOOL='A','B'},{D=16},{DTOL=0/-0.018},{PPOOL=[18.1:32.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{BPOOL=[5:50/1]},{LPOOL=[12,15,18,20]},{TPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{TTOL=+0.05/-0.05},{HTOL=0/-0.1},{HPOOL=[$HPOOL1.:$HPOOL2./1]},{EPOOL=[1:15/1]},{EPOOL1=[1:$EPOOL3./1]},{APP=M8},{WPOOL=8},{HCTCPOOL='N/A','N/A'},{ZZKCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{FR=A},{P=18.1},{B=5},{L=12},{T=5},{H=21},{A=30},{E=1},{W=8},{HCTC=N/A},{TC=19},{ZZKC=N/A},{ZZMC=N/A},{MC=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 96
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YKM01_81 - 夹具用锥角R型高度支承销·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
明细表
YKM31-A-D16-P18.1-B5-L12-T5-H21-A30-E1
CODE
代码
YKM31
YKM31
TYPE
类型
螺帽固定型
螺帽固定型
SHA
形状
多棱型
多棱型
MAT
材质
SCM415
SCM415
HRD
硬度
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部未渗碳处理
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部未渗碳处理
FR
前端形状
A
B
A
B
D
D h7
16
16
mm
DTOL
D公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
P
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
B
最小单位1
mm
Enter value for B
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
L
12.000
15.000
18.000
20.000
12.000
15.000
18.000
20.000
mm
T
最小单位0.1
mm
Enter value for T
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
H
最小单位1
mm
Enter value for H
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
A
30.000
60.000
90.000
120.000
30.000
60.000
90.000
120.000
°
E
最小单位1
mm
Enter value for E
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
V
18
18
mm
R
8.0
8.0
mm
W
8.000
8.000
mm
HCTC
增加止转位置/增加扳手槽
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
TC
mm
ZZKC
变更止转位置
N/A(不做加工)
KC(变更止转位置)
N/A(不做加工)
KC(变更止转位置)
ZZMC
变更螺纹直径
N/A(不做加工)
MC(变更螺纹直径)
N/A(不做加工)
MC(变更螺纹直径)
MC
6
8
10
12
6
8
10
12
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求