YKU02-D30-P12-L70-F5-M10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yku01_22.prj},{NB=YKU02-D30-P12-L70-F5-M10},{CODE=YKU02},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness33-43HRC},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=12},{PPOOL=[12,16]},{L=70},{LPOOL=[70:220/1]},{LTOL=+0.1/-0.1},{F=5},{FPOOL=[5:25/1]},{M=10},{MPOOL=[10,14,18]},{M1=6},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A','HC','HC'},{HC=3},{HCPOOL=[3:10/1]},{ZZTC=N/A},{ZZTCPOOL='N/A','N/A','TC','TC'},{TC=1},{TCPOOL=[1:$TCPOOL1./1]},{V=5},{VPOOL=[5:15/1]},{ZZRD=N/A},{ZZRDPOOL='N/A','N/A','RD','RD'},{DD=12},{RD=15},{RDPOOL=[15:$RDPOOL1./1]},{ZZNC=N/A},{ZZNCPOOL='N/A','N/A','NC','NC'},{NC=20},{NCPOOL=[20-25/1]},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YKU01_22 - Locating Pin Holder for Fixtures ??¨¨ Female Thread Type / Male Thread Type
Bill of material
YKU02-D30-P12-L70-F5-M10
CODE
Code
YKU02
YKU02
TYPE
Types of
Internal thread type
Internal thread type
MAT
Material
S45C
HRD
hardness
Quenching hardness 38 ~ 43HRC
Quenching hardness 38 ~ 43HRC
D
D g6
30
30
mm
DTOL
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
P H7
12.000
16.000
12.000
16.000
mm
L
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
F
Minimum unit 1
mm
값 입력 F
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
M
10.000
14.000
18.000
10.000
14.000
18.000
mm
ZZHC
Increase single-sided rotation
N/A (no processing)
HC (increased single-sided rotation)
N/A (no processing)
HC (increased single-sided rotation)
HC
mm
값 입력 HC
mm
cm
inch
ft
확인
ZZTC
Increase wrench slot
N/A (no processing)
TC (add wrench slot)
N/A (no processing)
TC (add wrench slot)
TC
mm
값 입력 TC
mm
cm
inch
ft
확인
V
X
mm
값 입력 V
X
mm
cm
inch
ft
확인
ZZRD
Increase through hole
N/A (no processing)
RD (increased through hole)
N/A (no processing)
RD (increased through hole)
RD
mm
값 입력 RD
mm
cm
inch
ft
확인
ZZNC
Change joint mounting width
N/A (no processing)
NC (change joint attachment width)
N/A (no processing)
NC (change joint attachment width)
NC
mm
값 입력 NC
mm
cm
inch
ft
확인
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청