YP-M6-12
MINDMAN
Air cylinders
Stainless Steel Cylinder
ISO Mini
MCMIS-ISO 6432 Miniature cylinders (Stainless steel)
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/stainless_steel_cylinder/iso_mini/mcmis/m6_yp.prj},{NB=YP-M6-12},{CODE=YP-M6-12},{MODEL=M6},{TUBE=12},{A=6},{B=12},{D=M6×1.0},{D1=6},{D2=10},{E=9},{L=31},{L1=24},{N=12},{S=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
YP-M6 - Mounting accessories
Bill of material
YP-M6-12
MODEL
Model
M6
TUBE
TUBE I.D.
12
12
A
6
6
mm
B
12
12
mm
D
M6×1.0
M6×1.0
mm
D1
6
6
mm
D2
10
10
mm
E
9
9
mm
L
31
31
mm
L1
24
24
mm
N
12
12
mm
S
17
17
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청