Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
YRB-4EML-31S-EN - Safety
Nomenclature
YRB-4EML-31S
ORDERNO
Numéro d’article
605-000-728
TYPE
Désignation
YRB-4EML-31S
PT
Type de produit
Module de commande
SL
Niveau de sécurité
Cat. 4, PL e
H
Taille de boîtier
22.5 x 99 x 114.5 mm
SV
Tension d'alimentation
24 VAC/VDC V
TR
Plage de température
-20...+55 °C
ER
Indice de protection
IP 20
PTSL
Product type + niveau de sécurité
Module de commande, Cat. 4, PL e
A
Actionnement
RFID random
SAO
Distance d'activation sécurisée
8 mm
SAR
Distance de desactivation sécurisée
18 mm
NOF
Nombre de sorties
2 x OSSD
CT
Type de raccordement
PVC, 5 m, 4 wire
SSD
Distance de commutation sécurisée Sao-Sar
8 - 18 mm
WG
Poids
224.000 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
853649
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés