카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YSVM110N-4E1-3G-01
YSC
valves
5 way valve
pilot operated 5 way sol valve
ysvm1n_series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/valves/5_way_valve/pilot_operated_5_way_sol_valve/ysvm1n_series/ysvm110n_asmtab.prj},{NB=YSVM110N-4E1-3G-01},{SOLENOID=1},{VOLTAGE=3},{CONNECTION=G},{PIPE=Rc 1/8''},{PPATH=assembly/ysvm1n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YSVM110N - YSVM110N
Bill of material
YSVM110N-4E1-3G-01
SOLENOID
Solenoid Type
Single
Double
Double/Closed Center
Double/Exhaust Center
Double/Press Center
Single
Double
Double/Closed Center
Double/Exhaust Center
Double/Press Center
mm
VOLTAGE
Voltage Type
3:AC 110V
4:AC 220V
5:DC 24V
6:DC 12V
3:AC 110V
4:AC 220V
5:DC 24V
6:DC 12V
mm
CONNECTION
Connection
G:Grommet
LZ:Din Terminal Surge Suppressor
G:Grommet
LZ:Din Terminal Surge Suppressor
mm
PIPE
Pipe Size
Rc 1/8''
mm
PRA
2.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청