您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
YUC11-24
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
密封件
YUC11 密封垫圈-国标系列
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/mifengjian/yuc11/yuc11.prj},{NB=YUC11-24},{CODE=YUC11},{LX1=AA},{CZ1=CZ11},{CZ2=CZ21},{BMCL1=BMCL11},{YD=A75},{WD=-25~80°C},{GCZJ=24},{DD1=24.5},{DD1GC=±0.14},{D2=27},{D2GC=+0.28 0},{H=32},{HGC=0 -0.34},{B=2.7},{KD2YXBX=0.15},{SYLWCC=M24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
YUC11
明细表
YUC11-24
CODE
代码
YUC11
LX1
类型
组合型
CZ1
金属部分材质
低碳钢
CZ2
橡胶部分材质
丁晴橡胶
BMCL1
金属部分表面处理
镀黄铜
YD
硬度(肖氏)
A75
WD
使用温度范围
-25~80°C
GCZJ
公称直径
24
24
DD1
d1
24.5
24.5
mm
DD1GC
d1公差
±0.14
±0.14
mm
D2
d2
27
27
mm
D2GC
d2公差
+0.28 0
+0.28 0
mm
H
32
32
mm
HGC
H公差
0 -0.34
0 -0.34
mm
B
2.7
2.7
mm
KD2YXBX
孔d2允许偏心
0.15
0.15
mm
SYLWCC
适用螺纹尺寸
M24
M24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBCL - 密封圈·国际系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
PJQ - 通用型宝塔接头
AIRBEST
16.08.2021
FBCO - 密封圈·LBH型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Sealed Type-Full Complement (CRBS...VUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
MUDN - 油·无油密封圈-旋转用途-外周金属型
Misumi
30.06.2021
XTG01 - 孔用格莱圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Open Type-with Cage (CRBC)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
BA24_25_26 - 油封·金属型·双唇型/单唇型
HEFA
01.06.2024
Modèle 5460 - BS Gasket for male connector - Stainless steel/FKM
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
FBNA,FBNBR - O型圈·P系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求