Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YVUH_YVUT_YVUY - 压缩弹簧·内径基准不锈钢型·允许位移量L×45%/L×60%
明细表
YVUH-D3-L10
CODE
代码
TYPE1
类型
内径基准不锈钢型
TYPE2
类型
标准型
GBMAT
国标材质
0Cr18Ni9 mm
MAT
相当材质
SUS304-WPB
DI
容许位移量
CO
弹簧常数公差
±10%
D
mm
DTOL
D公差
+0.6/+0.1
L
mm
LTOL
L公差
±1
D1
mm
DD
d
mm
L1
压紧长度(参考)
mm
F
Fmax
N
允许负载NNmax
THCS
弹簧常数NN/mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型