YVUH-D3-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yvuh_yvut_yvuy.prj},{NB=YVUH-D3-L10},{CODE=YVUH},{TYPE1=Inner diameter reference stainless steel type},{TYPE2=Standard type},{GBMAT=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304-WPB},{CO=±10%},{D=3},{L=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YVUH_YVUT_YVUY - Compression spring, inner diameter reference type
Bill of material
YVUH-D3-L10
CODE
Code
YVUH
YVUH
TYPE1
Types of
Inner diameter reference stainless steel type
TYPE2
Types of
Standard type
GBMAT
National standard material
0Cr18Ni9
mm
MAT
Quite material
SUS304-WPB
DI
Allowable displacement
Lx(25~30)%
Lx(25~30)%
CO
Spring constant tolerance
±10%
D
3
4
5
6
8
10
12
16
3
4
5
6
8
10
12
16
mm
DTOL
D tolerance
+0.6/+0.1
L
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
LTOL
L tolerance
±1
D1
4.2
4.2
mm
DD
d
0.60
0.60
mm
L1
Compression length (reference)
5.70
5.70
mm
F
Fmax
3.0
3.0
N
Allowable load NNmax
8.820
8.820
THCS
Spring constant NN/mm
2.940
2.940
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청