Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YVUH_YVUT_YVUY - Compression spring, inner diameter reference type
Bill of material
YVUH-D3-L10
CODE
Code
TYPE1
Types of
Inner diameter reference stainless steel type
TYPE2
Types of
Standard type
GBMAT
National standard material
0Cr18Ni9 mm
MAT
Quite material
SUS304-WPB
DI
Allowable displacement
CO
Spring constant tolerance
±10%
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.6/+0.1
L
mm
LTOL
L tolerance
±1
D1
mm
DD
d
mm
L1
Compression length (reference)
mm
F
Fmax
N
Allowable load NNmax
THCS
Spring constant NN/mm
LINK
website
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей