E-YVUM-D5-L15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yvum_e-yvum_j-yvum_yvul_e-yvul_j-yvul.prj},{NB=E-YVUM-D5-L15},{CODE=E-YVUM},{TYPE=Internal diameter standard stainless steel type Economical type},{GBMAT=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304-WPB},{DI=L×35%},{D=5},{L=15},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YVUM_E-YVUM_J-YVUM_YVUL_E-YVUL_J-YVUL - 压缩弹簧·内径基准不锈钢型·允许位移量L×35%/L×40%
明细表
E-YVUM-D5-L15
CODE
代码
E-YVUM
E-YVUM
TYPE
类型
内径基准不锈钢型 经济型
内径基准不锈钢型 经济型
GBMAT
国标材质
0Cr18Ni9
mm
MAT
相当材质
SUS304-WPB
DI
允许位移量
L×35%
L×35%
CO
弹簧常数公差
±10%
D
5
6
8
10
12
16
5
6
8
10
12
16
mm
DTOL
D公差
+0.6/+0.1
L
15.000
20.000
40.000
15.000
20.000
40.000
mm
LTOL
L公差
±1
D1
6.6
6.6
mm
DD
d
0.80
0.80
mm
L1
压紧长度
6.80
6.80
mm
F
Fmax
5.3
5.3
N
允许负载Nmax
15.39
15.39
THCS
弹簧常数NN/mm
2.90
2.90
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求