Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWB_J-YWB - Compression spring, outer diameter reference type
Bill of material
YWB-D3-L5
CODE
model
TYPE
Types of
GBMAT
National standard material
piano wire
MAT
Material
SWP
SUR
Surface treatment
DI
Allowable displacement
L×25%
CO
Spring Constant Tolerance
±10%
D
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.5
L
L (left)
LTOL
L tolerance
±1
DD
d wire diameter
0.40 mm
F
F max
1.30
SL1
Compression length
3.20
N
Allowable load Nmax
4.9
THCS
Spring constant NN/mm
3.77
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen