Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWLH - Heat-resistant compression spring Allowable displacement L×50%
Bill of material
YWLH-D4-L5
CODE
model
YWLH
TYPE
Types of
Heat resistant type
MAT
Material
SUS631
DI
Allowable displacement
L×50%
CO
Spring constant tolerance
±10%
OT
Operating temperature
Can be used at high temperature below 300°
D
mm
L
DD
d
0.35 mm
SL1
Compression length
2.1
F
F max
2.5
N
Allowable load Nmax
2.5
THCS
Spring constant
1.0 N/mm
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés