Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWM_J-YWM - Compression spring, L×(27~35)%
Bill of material
YWM-D3-L5
CODE
model
TYPE
Types of
GBMAT
National standard material
piano wire
MAT
Material
SWP
SUR
Surface treatment
DI
Allowable displacement
L×(27~35)%
CO
Spring Constant Tolerance
±10%
D
mm
L
L (left)
DD
d wire diameter
0.35 mm
SL1
Compression length
2.5
F
F max
1.80
N
Allowable load Nmax
3.4
THCS
Spring constant NN/mm
1.89
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)