Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Heinrich Schulte
Beschreibung
Z059000-00010 - Standhahn alpha_300
Stückliste
Standhahn Z059000-00010
ARTNR
Artikelnummer
Z059000-00010
LODLEVEL
Level of Detail
HS
Firma/Herstellername
Heinrich Schulte GmbH & Co. KG
AT
Armaturen-Typbezeichnung
Standhahn
PB
Produktbeschreibung
Standhahn Griff Metall Flexschläuche 3/8" DIN DVGW Strahlregler 7 l/min Caché, Antikalk mit Befestigungssatz
S
Serie
alpha_300
GTIN
4020929590006
PP
Produkt-Preview
LT
Langtext
Standhahn Griff Metall chrom Ausladung 90 mm Höhe bis Strahlregler 70 mm Maximale Höhe 120 mm Keramik-Oberteil 1/2" 90 Grad Werkstoffe nach TrinkwV und UBA Flexschläuche 3/8" DIN DVGW Strahlregler 7 l/min Caché, Antikalk für Standmontage mit Befestigungssatz
WL
Weblink
https://heinrichschulte.de/produkt/alpha_300-mit-keramik-oberteil-standhahn/
GW
Gewicht
1,350 kg
VPE
Menge pro Verpackungseinheit
1
WNZTN
Warennummer/Zolltarifnummer
84818079
SCIP
SCIP-Nummer
fb293bd0-2994-41f9-a7e5-362c956ecb27
DB
Datenblatt
Hier klicken
MA
Montageanleitung
Hier klicken
ZUL
Zulassungen
Hier klicken
WWW
Webadresse des Herstellers
www.heinrichschulte.com
EF000003
Montageart
Platte/Armaturenloch
EF000139
Oberflächenschutz
verchromt
EF002149
Mit Temperaturbegrenzung
Nein
EF002286
Anschluss Vorlauf
Schlauch (Verschraubung)
EF002671
Grundfarbe
Chrom
EF007955
Mit Kupplungen
Ja
EF011775
Rückflusssicherung nach EN 1717
AA, ohne Rückstromschutz
EF011779
Mit Heißwasser-Sparfunktion
Nein
EF012753
Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa)
6.828
EF014578
Temperaturbegrenzung nachrüstbar
Nein
EF014591
Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar
Nein
EF015280
Kaltstart-Funktion
Nein
EF020105
Thermostatisch
Nein
EF020780
Anzahl der Griffe
eingriffig
EF020781
Schließmechanismus
Oberteil keramisch
EF020785
Anschlussmaß Zufuhr
3/8 Zoll
EF020789
Vorsprung Auslauf
90
EF020791
Material Hahn
Messing
EF020792
Niederdruckausführung
Nein
EF020794
Mit Rosetten/Abdeckplatte
Nein
EF020795
Ausführung Auslauf
fest
EF020796
Aufbauhöhe gesamt
120
EF020797
Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass
70
EF020799
Mit Griffen
Ja
EF020801
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte
Nein
EF020973
Mit Kupplung 12 mm kapillar
Nein
EF021652
Mit Rosetten
Nein
EF021808
Anzahl der Armaturenlöcher
1-löchig
EF022168
Mit Handbrause
Nein
EF022750
Auslauftyp
gegossen
EF023686
Akzentfarbe
Chrom
EF023687
Wassersparposition
Nein
EF023688
Mundstück Wasserhahn
Strahlregler
EF025109
Oberflächenbehandlung
poliert
EFNL0001
KIWA-Prüfsiegel
Nein
EFSE0002
Typenzulassung nach BBR/EKS