Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 70
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z4_POS02 - Control plate
Bill of material
Z4-11-02-75-41 L3=0 S1S2=0 XL=0
TYP
(Typ)
POS
(Pos)
02
L3
length (L3)
mm
S1S2
Opening stroke S1/S2 (S1S2)
mm
输入参数值: S1S2
Opening stroke S1/S2 (S1S2)
mm
cm
inch
ft
XL
move Steady (XL)
mm
输入参数值: XL
move Steady (XL)
mm
cm
inch
ft
L
(L)
T
(T)
A
(A)
mm
A3
(A3)
mm
A4
(A4)
mm
A5
(A5)
mm
A6
(A6)
mm
A8
(A8)
mm
B
(B)
mm
B1
(B1)
mm
B2
(B2)
mm
C5
(C5)
mm
C6
(C6)
mm
C7
(C7)
mm
F1
(F1)
1x45
RZ1
(RZ1)
mm
RZ2
(RZ2)
mm
A7
(A7)
mm
AT
(AT)
mm
D1
(D1)
mm
D2
(D2)
mm
D3
(D3)
mm
DS1
(DS1)
mm
T2
(T2)
mm
TS1
(TS1)
mm
L3MIN
(L3min)
mm
L3MAX
(L3max)
mm
L8
(L8)
mm
L9
(L9)
mm
L10
(L10)
mm
B3
(B3)
mm
VAR
(VAR)
A1
(A1)
mm
A2
(A2)
mm
C4
(C4)
mm
T1
(T1)
mm
T3
(T3)
mm
SNPR
Price (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.No.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型