Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
Z500 - Центрирующий элемент
Спецификация
Z500-125
PDF
PDF-INFO
PDF
B2
(B2)
125 mm
B3
(B3)
84 mm
T2
(T2)
21 mm
T3
(T3)
20 mm
T4
(T4)
45 mm
T5
(T5)
22 mm
L6
(L6)
25 mm
B1
(B1)
45 mm
D1
(D1)
18 mm
D2
(D2)
11 mm
T
(T)
12 mm
R
(R)
3 mm
PPATH
(PPATH)
sn03014901.prj
SNPR
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
ARTNR
№ арт.
607361